??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Touchscreen-Display - für LCP Rack, Inline, CW
Stückliste
3311.030
Best.-Nr.
3311.030
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
Touchscreen-Display, farbig
Bez.2
für LCP CW
Breite
129 mm
Höhe
87.7 mm
Tiefe
26.4 mm
Gewicht
0.370 kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Generierung Voransicht und CAD Modelle
CAD Download
Vorschau
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions