??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3129 - RTT Luft/Luft Wärmetauscher - Leistungsklasse 60W/K
Stückliste
3129.100
Best.-Nr. TS
3129.100
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
RTT Luft/Luft Wärmetauscher
Bez.2
Leistungsklasse 60 W/K
Breite
400 mm
Höhe
950 mm
Tiefe
225 mm
spezifische Wärmeleistung
60 W/K
Spannung
230V 50/60Hz
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Gewicht
21.000 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
CAD Download
Vorschau
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions