??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3248 - Air/air heat exchanger
Спецификация
3248.000
Арт. №
3248.000
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
Air/air heat exchanger
Обозн. 2
performance category 60 W/K
Ширина
595 mm
Высота
362 mm
Глубина
440 mm
specific thermal output
60 W/K
rated operating voltage
230V 50/60Hz
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Gewicht
25.000 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Загрузка CAD
Предпросмотр
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.